风冷涡旋冷水(热泵)机组 Split Koolman系列

split-Koolman-型号

概述

Split-Koolman系列采用世界知名全封闭高效涡旋式压缩机和高效板式换热器,机组运行稳定可靠,高效节能,且可以配接不同类型、不同规格的风机盘管,创造舒适怡人的室内环境,广泛地应用于高档公寓,别墅、办公大楼、小型餐厅、商店和旅馆等各种场所 。

 

产品特性

造型美观

Split-Koolman既酷又帅。特聘英国设计师,造型新颖,与周围环境自然融合,凸显您的卓越品味。

节省空间

特殊薄型之设计,厚度最大仅为393mm,可直接安装于阳台、屋顶或地面而不需机房,大大节省安装空间。

多样选择

迷你型特别推出220V、380V两种电源选择,可供家庭用户自由选择。水管路辅助加热器和压力水箱系统等多种可选项,满足客户不同的需求。

低噪音

高效低噪音涡旋压缩机及低俗运转之散热风扇,使整个机组运转时噪音更低。

免装水塔

采用空气循环方式散热,无需装冷却水塔。既节省水塔费用及空间,又无缺水之虞。

安装容易

内部配线、冷媒充填,在工厂内内即已完成;出厂前更实施严格的测试。在工地现场,只要接上电源及冷冻水管,即可使用。

splitKoolman参数