Illusion
暗藏天花式
家用中央空调

冷量:5.65-12.2kW

冷媒:R22

file

特灵幻想系列暗藏天花式(家用/商用)中央空调机组,规格功能齐全,满足不同需求;机组纤薄小巧,安装位置灵活; 室内气流均匀,引入新风系统,提高室内空气品质。为家庭、办公以及商用场所提供最佳的中央空调系统解决方案。

 

产品特性

品种多样,规格齐全

• Illusion家用暗藏天花系列有一拖一类型可供客户选择。

 

中央空调,美观高雅

• 室内空调机组暗藏,空调功能由隐藏在天花内的送回风管道来实现,避免了空调内机对室内装潢的整体效果产生的不良影响,倍添生活情趣。

 

外形小巧,安装灵活

• 外机紧凑,节省安装空间。

• Illusion室内机组盘管为可拆卸式设计,可转换冷媒接管方向,用户可以根据施工现场情况自由选择冷媒连接管方向,节省大量安装和材料成本。

 

充足的制热效果

• 热泵机型室内机标配安全、可靠、高效的PTC辅助电加热器,满足严寒地区的制热需求。

• 所有机组均可选配热水盘管进行制热,在严寒的冬季为您带来春天般的温暖。

 

舒适健康

• 室内机组采用4速风机,可满足用户的不同需求。

• 室内机积水盘为倾斜式设计,可迅速清除产生的冷凝水,防止细菌和霉菌的孳生。

• 可引入室外新风,提高室内空气品质。

• 机组具有防冷风功能,制热时开机运转不会有冷风吹出,保证房间的制热效果。

 

高静压,大风量

• Illusion室内机组机外余压为50Pa,送风距离更远,气流组织更方便。

 

选项齐全

• Illusion室内机组可选配下/后回风箱、过滤网、单/双排热水盘管。

 

控制灵活方便

• 所有机组均标配液晶显示线控器和卡片式红外遥控器,可实现机组的制冷、制热、除湿、通风模式的设定,另外还具有定时和睡眠设定功能以及故障报警功能,控制灵活,功能强大。

相关案例