1. Management Systeme
2. Kommunikation
3. Chiller Plant Manager

 

1. Management Systeme

Unsere Managementsysteme für den Bereich Gebäudeleittechnik bieten den      aktuellen Standard in der dezentralen Steuerung von Klimaanlagen.


 

Tracer-Summit bietet die Möglichkeit der Überwachung und Steuerung mehrerer Kälte- und Klimaanlagen mit den zugehörigen Komponenten von einem zentralen Punkt aus. Ein System Tracer Summit besteht aus einer PC-Workstation mit der Tracer-Summit-Software und den eigenständig arbeitenden Gebäudesteuereinheiten (Building Control Units, BCU's). Der Bediener kann problemlos mit dem PC über ein lokales Netzwerk auf eine oder mehrere BCUs zugreifen, die ihrerseits die Klima- und Kältetechnischen Geräte regeln.



Einige Standardanwendungen im System
Tracer-Summit sind:

  • Programmierung der Betriebszeiten von Maschinen und Geräten für die einzelnenWochentage, Feiertage und Ferienzeiten.
  • Regelung und Steuerung von Kälteanlagen und ihren Zusatzeinrichtungen, wodurch die Anlagenleistung erhöht und ihr Wirkungsgrad optimiert wird.
  • Einbindung von DDC-Reglern für weitere Regelungsfunktionen (Lüftungsgeräte etc.)
     
  • Bereichststeuerung zur Synchronisation von lufttechnischen Einrichtungen (Klimatruhen etc.) eines kompletten Bereiches. So können z.B. alle Geräte und Maschinen mit einem einzigen Steuerbefehl ein- bzw. ausgeschaltet oder deren Sollwert verschoben werden.
  • VAS-Anlagensteuerung zur Koordination von Klimageräten und der von ihnen versorgten VariTrane/VariTrac-Boxen. Temperatur, Luftströmung, statische Pressung und Qualität der Raumluft lassen sich so problemlos regeln.
  • Alarm- und Diagnosefunktion mit 20 Alarmstufen, die zu unterschiedlichen PC-Workstation und deren Drucker geleitet werden können.
  • Einfache Kommunikation mit anderen Gebäudeleitsystemen über BACnet oder Modbus (weitere Protokolle auf Anfrage).

Bedienung und Programmierung des Systems erfolgt über PC mit der Software Tracer-Summit™ . Für den automatisierten Betrieb wird die Software nicht benötigt, da alle relevanten Daten im der BCU hinterlegt sind.


 
Trends und Berichte

Mittels der Software Tracer Summit können vorformatierte Statusanzeigen, Berichte und Trends aus dem BCU abgerufen werden, welche es dem Betreiber erlauben, sehr einfach die Betriebszustände und Effizienz zu überprüfen. Zusätzlich können vom Betreiber eigene Statusberichte, kundenspezifische Mitteilungen und Ereignisberichte erstellt und abgefragt werden.

Die Anzeigen, Berichte und Trends können mittels PC und Software Tracer-Summit™ abgerufen, ausgedruckt und bearbeitet werden.

Für die Automatisierung spezieller Anlagen oder von Anlagenteilen bietet das System mit einer BCU die folgenden Applikationen an:

  • Die Applikation VAS ist ein Managementsystem für Anlagen mit variablen Luftmengen. VAS übernimmt die automatische Steuerung einer Klimaanlage mit einem variablen Luftmengenreguliersystem sowie der zugehörigen Kaltwasseranlage mit Energiemanagement- und Diagnosefunktionen. Es werden die Volumenstromboxen und die erforderlichen Heiz- und Kühlaggregate geregelt und überwacht, dem Betreiber Diagnose- und Managementinformationen zur Verfügung gestellt. Kontrolle des Energieverbrauchs und Kommunikation mit anderen Systemen der Gebäudeleittechnik sind gewährleistet.

     
  • Das Managementsystem für Kaltwasserzentralen ist die Applikation CPM (ChillerPlantManager) Es organisiert die Automatisierung einer Kaltwasserzentrale mit Energiemanagement und Diagnosefunktionen. Die Regelung von bis zu max. 25 Wasserkühlmaschinen, in wasser- oder luftgekühlter Ausführung, wird optimiert, einschließlich der benötigten Zusatzaggregate wie Pumpen und Kühltürme. Statusbildschirme mit ausführlichen Leistungsdaten unterschiedlichster Wasserkühlmaschinen und Diagnosehinweisen stehen zur Verfügung. Der CPM kann mit anderen Gebäudeleitsystemen kommunizieren und erlaubt dem Betreiber die direkte Überwachung durch einen lokalen PC oder über ein Modem durch eine externe PC-Workstation.
2 . Kommunikation

 3. Chiller Plant Manager

 

Chiller Plant Manager
Sequenzregelung für Wasserkühlmaschinen
(Beispiel einer Anlage mit mehreren Wasserkühlmaschinen)

Bedienoberfläche Tracer Summit mit schematischer Darstellung des hydraulischen Kreislaufes mit Systemtemperaturen


Schematische Darstellung der Datenkommunikation