Los sistemas de aire exterior dedicados Trane® Horizon ™ están diseñados para acondicionar hasta el 100% del aire exterior durante todo el año, reducir las cargas latentes, mejorar el confort y la eficiencia energética y mantener la salud de su edificio.
Los sistemas de aire exterior dedicados Trane® Horizon ™ están diseñados específicamente para acondicionar hasta el 100% del aire exterior durante todo el año, reducir las cargas latentes, mejorar la comodidad y la eficiencia energética de todo el sistema del edificio y mantener la salud de su edificio.
Horizon-DOAS_992x744.jpg
¿Por qué utilizar los sistemas de aire exterior dedicados de Horizon (DOAS)?
Mayor calidad del aire interior: mejore la calidad del aire interior acondicionando y filtrando adecuadamente el aire exterior necesario para ventilar un edificio.
Menor uso general de energía HVAC: acondicione de manera eficiente el aire exterior y reduzca la carga en el equipo HVAC local.
Equipo de HVAC local más pequeño: cuando los sistemas de aire exterior dedicados de Horizon entregan aire exterior que está a una temperatura más fría o en un punto de rocío más bajo que el aire neutro de la habitación, el equipo de enfriamiento local, como fan coils, bombas de calor de fuente de agua, terminales VRF , etc. - puede ser más pequeño.
Control eficaz de la humedad: optimizado para un control eficaz de la humedad, lo que mejora la comodidad de los ocupantes. Una variedad de soluciones HVAC - Se integra fácilmente con una amplia variedad de otros sistemas HVAC - o se usa en una aplicación independiente, como una cocina.
5294_Trane_van24955_928x928_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management-Service Agreements.jpg
Nuestras unidades están respaldadas por una cobertura de protección y garantía líder en la industria y una red nacional inigualable de proveedores de repuestos y servicios.
Mayor comodidad para los ocupantes y salud del edificio. Mayor eficiencia energética. Y una red nacional líder. Todo eso y el rendimiento y la fiabilidad que espera de Trane.
Trane® Horizon™ Dedicated Outdoor Air Systems offer Water-Source Heat Pumps and Air-Source Heat Pumps, two of the most sustainable, environmentally responsible ways to heat and cool buildings.
Trane gas-fired indoor make-up air handling units are designed for indirect fired applications requiring heating, cooling, ventilating and make-up air.